...
AKCP
Langaton yhdyskäytävä
Langaton yhdyskäytävä
AKCP
Langaton yhdyskäytävä
Langaton yhdyskäytävä
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZE3EMGPYU
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FI
Reset filters
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nimi
NAME
Tilan ilmaisu
STATUS_INDICATION
Komponentit
COMPONENTS
Käyttöympäristö
OPERATING_ENVIRONMENT
MTBF
MTBF
Liitettävyys
CONNECTIVITY
Tulot
INPUTS
Sertifiointi
CERTIFICATION
1
ZE3EMGPYU
Langaton yhdyskäytävä
LED-merkkivalo virtaa varten,LED radioyhteyttä varten,LED tilaa varten.
Valmistettu käyttäen pitkälle integroitua, pienitehoista pinta-asennustekniikkaa pitkän aikavälin luotettavuuden varmistamiseksi.
Lämpötila Min. -15°C - Max.50°C, Kosteus Min. 20% - Max. 80% (ei-kondensoituva)
1 400 000 tuntia perustuu kenttäkokemukseen sensorProbe-yksiköistä.
Ethernet 10/100 Mbps,Valinnainen integroitu 4G-matkapuhelinmodeemi ulkoisella antennilla.
1x 10/100 Ethernet-portti,3x älykkäät anturiportit AKCP:n langallisten antureiden liittämiseen,Valinnainen Modbus RS485
FCC osa 15C, CE EN300220-2.
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
AKCP
- Langaton yhdyskäytävä
Tilausnumero
ZE3EMGPYU
Viimeisin muutos
18.12.2025 14:48:39
Yksikkö
Avainsanat
Langaton
yhdyskäytävä
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties